针式插座 - SACC-CI-M12FS-5P SMD R32 - 1411976

针式插座,5-芯,孔式, 直头, M12,A - 标准,PCB安装,SMD

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 采用两件式的插头式设备连接器,降低了安装成本
  • 包装可用于自动取放和组装
  • 提供所有公共引脚分配和编码
  • 设备整合极为方便轻松:借助带螺纹安装件的机械端口螺钉连接、压入轮廓或可以直接整合到前板中
  • 可选的屏蔽连接和密封件,在设备未插入时使用

关键商业数据

Orderkey 1411976
包装单位 100 STK
Sales key ABQCBK -
最小订货量 100 STK
GTIN 4046356991674
单件重量(不含包装) 5.200 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈