外壳 - HC-HPR-B06-HHWH-1TTM20-EM-BK - 1411879

HEAVYCON B6插头外壳,HPR系列,带螺钉锁紧,带M20螺纹,垂直出线,用于环境要求严格的场合且满足电磁兼容要求

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 振动和冲击:IEC 61373/EN 50155,1类,1B级
标志

关键商业数据

Orderkey 1411879
包装单位 1 STK
Sales key BF7AAI -
目录页 页 626 (C_4_2015)
GTIN 4046356944267
单件重量(不含包装) 500.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈