网络电缆 - NBC-R4QC-PN4/.../... - 1411860

网络电缆, 保护等级: IP65/IP67, 位数: 4, 100 Mbps, CAT5, 电缆出口: 直头, 颜色: 黑色

价格:

配置

总览

技术数据

下载

标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1411860
包装单位 1 STK
Sales key ABNEAI -
定制(不可退回)
目录页 页 397 (C_2_2019)
单件重量(不含包装) 0.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈