电源线 - SAC-3P-M12MSS/10,0-PVC PE - 1411639

电源线,3-芯,PVC,黑色,插头 直头 M12,S编码,与 端自由出线,电缆长度: 10 m,适用于最高16 A/230 V的直流

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 方便安全:100%电气测试的插拔式部件
  • 性能高:AC插拔式连接器,最大可适用于16 A和230 V AC
  • 通过专门的S编码可避免安装错误

关键商业数据

Orderkey 1411639
包装单位 1 STK
Sales key BF1CCP -
目录页 页 288 (C_2_2019)
GTIN 4046356937399
单件重量(不含包装) 864.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈