传感器/执行器电缆 - SAC-5P-25,0-600/M12FS HD - 1411635

传感器/执行器电缆,5-芯,PP-EPDM 无卤素,灰色 RAL 7035,端自由出线,与 孔式 直头 M12,A编码,电缆长度: 25 m,符合卫生的设计,带高级钢螺圈

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 方便安全:100%电气测试的插拔式部件
  • 由于采用了特殊的卫生型设计,因此易于清洁
  • 由于采用了1.4404型不锈钢,因此所有暴露在外的金属部分均可抗腐蚀
  • 浅色设计,可快速识别污染

关键商业数据

Orderkey 1411635
包装单位 1 STK
Sales key BF1CDA -
GTIN 4046356935647
单件重量(不含包装) 761.250 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈