针式插座 - SACC-DSI-M12FSB-5P-M16XL/0,5 - 1411587

图示为4位A型编码型号

针式插座,通用,5-芯,孔式, M12,B编码,板后安装,M16 x 1.5,单线,电缆长度: 0.5 m

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 经优化的XL外壳外形,使用19号扳手即可轻松安装
  • 垫片受过度拧紧保护,实现长期可靠的密封
  • 预装李兹线,可立即使用
  • 组装和李兹线长度均可定制
  • 密封的李兹线侧,可达到最佳密封性
  • 所有标准引脚分配和用于信号、数据和功率传输的编码,采用统一的设计
  • 可达到极高的传输安全:至外壳的屏蔽连接,采用可选的EMC螺母

关键商业数据

Orderkey 1411587
包装单位 1 STK
Sales key ABQCDH -
目录页 页 50 (C_2_2019)
GTIN 4046356935838
单件重量(不含包装) 22.220 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈