光缆 - FOC-OE-OE-GZ04/... - 1411566

光纤电缆,62.5/125 µm多模光纤,OM1,长度:各种长度

价格:

配置

总览

技术数据

下载

优势

  • 满足UL 94,V0
  • 2.8 mm单元件,由无卤素的阻燃材料制成

关键商业数据

Orderkey 1411566
包装单位 1 STK
Sales key ABNACF -
定制(不可退回)
目录页 页 414 (C_2_2019)
单件重量(不含包装) 0.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈