外壳 - HC-EVO-B10-HLWD-EL-AL - 1411457

HEAVYCON EVO法兰式外壳,电磁兼容型号,不带粉末涂层,带用于EVO螺钉连接的卡口法兰,B10,带双锁扣,高度:64 mm,不包括EVO螺钉连接。

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 灵活的电缆出向,水平或垂直
标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1411457
包装单位 1 STK
Sales key BF7AAF -
目录页 页 613 (C_2_2019)
GTIN 4046356932646
单件重量(不含包装) 141.733 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈