T型分配器 - QPD T 4PE6,0 2X12-20 GY - 1411421

QUICKON T型分配器,灰色,4+PE位,2.5 mm² ... 6.0 mm²/690 V/40 A,用于12 mm ... 20 mm直径的电缆,带两个QUICKON螺母

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 创新且省时 —— QUICKON快速连接,现场安装时最多可节省80 %的时间
  • 便捷:轻松快速安装无需特殊工具
  • 一贯的坚固:具备IP68/IP69K和IK07防护等级的壳体可在多种场合中应用
  • 由于采用了防插错极性化与符合DIN EN 0105的防触摸保护,因此可实现更加安全的连接
  • 灵活而紧凑 —— 通过内部连接,H型与T型分配器可用于对主电缆进行分支或可将其作为星形分配器使用

关键商业数据

Orderkey 1411421
包装单位 1 STK
Sales key BF6DCC -
目录页 页 189 (NTK_2014)
GTIN 4046356932233
单件重量(不含包装) 22.220 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈