穿板式安装 - QPD W 4PE2,5 9-16 M25 FC EX - 1411392

QUICKON穿板式连接器,适用于危险区域,4+PE位,1.0 mm²... 2.5 mm²/带QUICKON螺母,黑色,用于9 mm ... 16 mm直径的电缆,M25连接螺纹,带5个用于滑插式接口的滑插式触点。

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 创新且省时 —— QUICKON快速连接,现场安装时最多可节省80 %的时间
  • 便捷:轻松快速安装无需特殊工具
  • 一贯的坚固:具备IP68/IP69K和IK07防护等级的壳体可在多种场合中应用
  • 由于采用了防插错极性化与符合DIN EN 0105的防触摸保护,因此可实现更加安全的连接
  • 高效 ——使用穿板式连接器,无需为了连接电缆而拆开设备

关键商业数据

Orderkey 1411392
包装单位 1 STK
Sales key BF6ACB -
目录页 页 489 (C_2_2017)
GTIN 4046356930062
单件重量(不含包装) 22.220 g