穿板式安装 - QPD W 4PE2,5 6-11 M25 1,0 EX - 1411388

QUICKON穿板式连接器,适用于危险区域,4+PE位,1.0 mm²... 2.5 mm²/带QUICKON螺母,黑色,适用于6 mm ... 16 mm电缆直径,M25连接螺纹,焊接有5条2.5 mm²电缆线,1.0 m长,端部切平。

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 创新且省时 —— QUICKON快速连接,现场安装时最多可节省80 %的时间
  • 便捷:轻松快速安装无需特殊工具
  • 一贯的坚固:具备IP68/IP69K和IK07防护等级的壳体可在多种场合中应用
  • 由于采用了防插错极性化与符合DIN EN 0105的防触摸保护,因此可实现更加安全的连接
  • 高效 ——使用穿板式连接器,无需为了连接电缆而拆开设备

关键商业数据

Orderkey 1411388
包装单位 1 STK
Sales key BF6ACB -
目录页 页 489 (C_2_2017)
GTIN 4046356930031
单件重量(不含包装) 22.220 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈