FO连接器 - FOC-C-LCDU-GOF-SM-PC/10 - 1411299

LC双工连接器,带有较长的防弯折保护,用于单模9/125 µm,PC抛光,蓝色,超值套装:10件

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

产品描述

LC双工连接器,用于直径2.0 mm至3.0 mm的线缆,单模9/125 µm,PC抛光。
可重复使用的连接器特别适用于快速方便地进行现场连接,因为不需要进行粘接和光滑处理。
超值套装:10件

优势

  • 适用于快速简单的现场安装或维修
  • 无需捆系或磨光
  • 可重复使用的连接器
  • 真正好用的接合选项
  • 组装方便,可达到最佳的衰减值
  • 由于采用最新型的折射率匹配凝胶,因此极为耐用
  • 8°光纤过渡可确保最佳的回波损耗 (RL)
  • 满足IEC 61754-20 (LC) 和FprEN 50377-17-1(现场安装的连接器)的要求
  • 粘接技术
  • 可重复使用的连接器

关键商业数据

Orderkey 1411299
包装单位 1 STK
Sales key ABNACC -
目录页 页 378 (C_2_2019)
GTIN 4046356924856
单件重量(不含包装) 60.300 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈