电缆密封 - HC-K-KV-M20(5-13)BK - 1411261

塑料螺钉连接,IP68,耐受最高5 bar压力,螺纹长度:8 mm,电缆直径:5 - 13 mm,WAF 24,螺钉连接:M20

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 1411261
包装单位 10 STK
Sales key BF7DCX -
最小订货量 10 STK
目录页 页 218 (NTK_2014)
GTIN 4046356914123
单件重量(不含包装) 10.240 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈