电缆密封 - G-INSEC-M63-L68N-NCRS-S - 1411194

电缆密封, 螺钉连接材料: 镀镍铜, 电缆外径 32 mm ... 42 mm, 屏蔽: 有, 连接螺纹: M63 x 1.5, 颜色: 银色, 带O型圈

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

标志

关键商业数据

Orderkey 1411194
包装单位 1 STK
Sales key BF7DBX -
目录页 页 690 (C_2_2019)
GTIN 4046356923255
单件重量(不含包装) 379.300 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈