电缆密封 - G-INS-N1/2-S68L-PNES-GY - 1411153

电缆密封, 螺钉连接材料: PA, 电缆外径 10 mm ... 14 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: 1/2英寸NPT, 颜色: 银灰色RAL 7001

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 塑料材料符合UL 746C f1

关键商业数据

Orderkey 1411153
包装单位 10 STK
Sales key BF7DCX -
最小订货量 10 STK
目录页 页 683 (C_4_2015)
GTIN 4046356922883
单件重量(不含包装) 14.980 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈