电缆密封 - G-INS-M50-L68L-PNES-GY - 1411129

电缆密封, 螺钉连接材料: PA, 电缆外径 30 mm ... 36 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M50 x 1.5, 颜色: 银灰色RAL 7001

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 塑料材料符合UL 746C f1

关键商业数据

Orderkey 1411129
包装单位 1 STK
Sales key BF7DCX -
目录页 页 686 (C_2_2019)
GTIN 4046356922616
单件重量(不含包装) 98.600 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈