外壳 - HC-HPR-B06-HHWH-1TTM25-EM-BK - 1411106

插头外壳 B6, 带螺钉锁紧装置, 标识材料: 铝模铸, 电缆出线: 1, 直头, 高度: 100.5 mm, 电缆密封: 无, 支持: 否, 1x M25, 保护盖: 否, 铁路应用场合, 用于环境要求严格的场合且满足电磁兼容要求, 系列 HPR

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 振动和冲击:IEC 61373/EN 50155,1类,1B级
标志

关键商业数据

Orderkey 1411106
包装单位 1 STK
Sales key BF7AAI -
目录页 页 626 (C_4_2015)
GTIN 4046356921404
单件重量(不含包装) 0.490 kg

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈