电缆密封 - G-ESSWU-M20-M66L-NTES-S - 1411090

电缆密封, 螺钉连接材料: 镀镍铜, 应用: Ex, 电缆外径 12.5 mm ... 20.9 mm, 屏蔽: 有, 连接螺纹: M20 x 1.5, 颜色: 银色

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

产品描述

电缆接头,用于铠装电缆(SWA / AWA / PWA / STA / SWB / ASA / CY / SY)

优势

  • 如果螺钉连接固定位置处的空间受到限制,则可将铠装安装在移动空间较为充裕的另一位置。由此,可在螺钉连接固定位置处空间受限的条件下轻松完成最终装配。
  • 通过PE锥形件连接铠装
  • 防风雨密封材料
标志

关键商业数据

Orderkey 1411090
包装单位 10 STK
Sales key BF7DDX -
最小订货量 10 STK
目录页 页 653 (C_3_2019)
GTIN 4046356922036
单件重量(不含包装) 200.560 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈