电缆密封 - G-ESS-M63-L66L-STES-S - 1411087

电缆密封, 螺钉连接材料: 不锈钢 316L, 应用: Ex, 电缆外径 47.2 mm ... 56 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M63 x 1.5, 颜色: 银色

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 防风雨密封材料
标志

关键商业数据

Orderkey 1411087
包装单位 2 STK
Sales key BF7DDX -
最小订货量 2 STK
目录页 页 652 (C_3_2019)
GTIN 4046356922005
单件重量(不含包装) 366.300 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈