连接器 - SACC-MSD-4QO SH PN SCO - 1411068

连接器,PROFINET CAT5 (100 Mbps),4-芯,无卤素,屏蔽,插头 直头 M12 SPEEDCON,D编码,快速免剥线连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆外径 5 mm ... 9.7 mm

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 防护等级高,能在现场安全使用
  • 灵活:插拔式连接器,可灵活地进行现场安装
  • 采用SPEEDCON快速互锁系统进行安装,节省时间
  • 绝缘层位移连接:创新省时的安装方式,无需剥线
  • 可靠的信号传输 - 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽
标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1411068
包装单位 1 STK
Sales key BF2CDN -
目录页 页 201 (C_6_2019)
GTIN 4046356921794
单件重量(不含包装) 39.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈