针式插座 - SACC-DSI-FS-4CON-L180/12 SCO - 1410777

传感器/执行器孔式插座,4芯,M12 SPEEDCON,A编码,板后/M16螺纹安装,带直焊针

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 方便的PCB组件:用于波峰焊接的一件式连接器
  • 所有标准引脚分配和用于信号、数据和功率传输的编码,采用统一的设计
  • SPEEDCON速连技术可节省接线时间
标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1410777
包装单位 20 STK
Sales key ABQCAB -
最小订货量 20 STK
GTIN 4046356909273
单件重量(不含包装) 13.580 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈