开槽连接块 - CES-STPG-GY-16 - 1410534

开槽连接块, 导线数: 1, 长度: 29.5 mm, 宽度: 19.5 mm, 高度: 17 mm, 电缆外径: 1x 14.9 mm ... 15.2 mm , 颜色: 灰色

价格:

总览

技术数据

认证

下载

产品描述

插槽式电缆套管

关键商业数据

Orderkey 1410534
包装单位 10 STK
Sales key BF7CCX -
最小订货量 10 STK
目录页 页 680 (C_2_2019)
GTIN 4046356797047
单件重量(不含包装) 4.650 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈