接地端子 - MSLKG 6 - 1410505

接地端子, 与相同形状的直通式接线端子匹配,隔板用于250 V以上的绝缘电压, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 2, 横截面: 0.5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, 宽度: 8.2 mm, 颜色: 黄绿相间, 安装方式: NS 15

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 如果微型接地端子位于端子条的末端,则必须使用终端紧固件,如E/MK
  • 黄绿色的外壳清晰地显示了端子的导线保护功能
  • 这些微型接地端子特别根据EN 60715的要求,针对15 mm DIN 导轨 NS 15而设计
  • 微型接地端子通过它们的引脚与DIN导轨进行电气连接,所以它可作为接地汇流条使用
标志

关键商业数据

Orderkey 1410505
包装单位 50 STK
Sales key BE1261 -
目录页 页 559 (C_1_2019)
GTIN 4017918021085
单件重量(不含包装) 17.240 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈