螺母 - QPD N 4PE6,0 9-14 BK - 1410409

QUICKON螺母,黑色,4+PE位,2.5 mm² ... 6.0 mm²/690 V/40 A,用于9 mm ... 14 mm直径的电缆。

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 创新且省时 —— QUICKON快速连接,现场安装时最多可节省80 %的时间
  • 便捷:轻松快速安装无需特殊工具
  • 一贯的坚固:具备IP68/IP69K和IK07防护等级的壳体可在多种场合中应用

关键商业数据

Orderkey 1410409
包装单位 1 STK
Sales key BF6ACB -
目录页 页 489 (C_2_2019)
GTIN 4046356929509
单件重量(不含包装) 46.600 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈