电缆连接器 - SF-7ES1N8A8011 - 1410054

电缆连接器,直头短型,螺钉紧固,M23,触点类型: 孔式插头,压接,屏蔽: 有,电缆直径范围: 11 mm ... 14 mm

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案
  • 压接连接:防振和耐高温组装
  • 灵活使用:可靠连接不同的电缆直径
  • 模压设计,一端或两端带预制的电缆

关键商业数据

Orderkey 1410054
包装单位 20 STK
Sales key ABRCBA -
最小订货量 20 STK
GTIN 4046356890359
单件重量(不含包装) 119.340 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈