网络电缆 - NBC-M12MS/ 5,0-94C/M12FS - 1409884

如图所示,但是不采用SPEEDCON

网络电缆,Ethernet CAT5,8-芯,PUR 无卤素,水蓝 RAL 5021,屏蔽,插头 直头 M12 / IP67,编码: A,与 孔式 直头 M12 / IP67,编码: A,电缆长度: 5 m

价格:

总览

技术数据

下载

标志

关键商业数据

Orderkey 1409884
包装单位 1 STK
Sales key BF1CMI -
GTIN 4046356883412
单件重量(不含包装) 314.300 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈