网络电缆 - NBC-M12MRA/0,3-937/M12MRA - 1409785

无可用图片

预制PROFINET电缆,CAT5e,屏蔽,星绞四线组,22 AWG柔性(7芯),黑色,弯头M12针式转弯头M12针式,线缆长度:0.3 m

价格:

总览

技术数据

下载

关键商业数据

Orderkey 1409785
包装单位 1 STK
Sales key BF1CJN -
GTIN 4046356881661
单件重量(不含包装) 57.200 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈