总线系统针式插座 - SACCBP-M12FS-8CON-M16/0,41-94B - 1409739

总线系统孔式插座,以太网,8芯,M12,屏蔽,板后/M16螺纹安装,带1 m总线电缆,4 x 2 x 0.26mm²

价格:

总览

技术数据

认证

下载

标志

关键商业数据

Orderkey 1409739
包装单位 1 STK
Sales key ABQCED -
GTIN 4046356880961
单件重量(不含包装) 38.300 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈