插座 - EV-T2M3SE24-3AC32A-0,5M6,0E11 - 1409681

充电装置插座出口,用于以交流电(AC)为电动车辆充电,与充电装置插头兼容, 2类, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 24 V 锁定执行器, 芯线数, 长度: 0.5 m, 板后安装, 背面保护盖螺钉连接, 后部通过单个接线密封提供额外的喷水保护

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

产品描述

充电装置插座出口,用于以交流电(AC)为电动车辆(EV)充电,与2型充电装置插头兼容,用于安装在电动汽车充电站(EVSE)上

优势

  • 菲尼克斯电气的所有充电桩插座均采用统一并且节省空间的安装方式
  • 功率和信号触点均为镀银表面
  • 已通过IATF 16949:2016和ISO 9001:2015认证
  • 可手动紧急解锁锁定执行器
  • 充电过程中可使用内置连锁装置

关键商业数据

Orderkey 1409681
包装单位 1 STK
Sales key XWBADC -
GTIN 4046356872645
单件重量(不含包装) 584.700 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈