触点插芯 - HC-Q 12-I-CT-F - 1409419

HEAVYCON孔式插芯,Q12系列,12位+ PE,压接连接,带编码选项

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 由于采用塑料编码条,编码仅需数秒
  • 16个编码备选,而未减少插芯空间。
  • 用于所有D7外壳结构
  • 由于在较小的表面积上具备了极多的插芯,因此性价比高且节省空间
  • 插芯包括IP65密封螺纹

关键商业数据

Orderkey 1409419
包装单位 1 STK
Sales key BF7ABJ -
目录页 页 489 (C_4_2015)
GTIN 4046356701778
单件重量(不含包装) 14.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈