针式插座 - SACC-DSI-M12FS-8CON-M16/0,5 - 1409291

传感器/执行器孔式插座,8芯,M12 SPEEDCON,板后/M16螺纹安装,带0.5 m TPE绞线,8 x0.25 mm²

价格:

总览

技术数据

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 1409291
包装单位 1 STK
Sales key ABQCDH -
GTIN 4046356909624
单件重量(不含包装) 28.500 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈