耦合器连接器 - PRC 3-FC-FS6 12-16 - 1409217

圆形连接器(电缆侧), 产品范围: PRC, 耦合器连接器, 类型: 只能使用工具松开, 外壳材料: PPE, 颜色: 黑色, 位数: 3, 最小导线横截面: 1.5 mm², 最大导线横截面: 6 mm², 标称工作电压: 690 V AC, 额定电流: 35 A, 连接方法: 螺钉连接, 触点类型: 孔式插头, 最小电缆直径: 12 mm, 最大电缆直径: 16 mm

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

标志

关键商业数据

Orderkey 1409217
包装单位 1 STK
Sales key ABLCBA -
目录页 页 76 (NTK_2014)
GTIN 4046356867702
单件重量(不含包装) 79.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈