设备连接器,板后安装 - PRC 5-FT25-MC - 1409206

圆形连接器(设备侧), 产品范围: PRC, 设备连接器,板后安装, 外壳材料: PPE, 颜色: 黑色, 位数: 5, 标称工作电压: 690 V AC, 额定电流: 35 A, 连接方法: 压接, 触点类型: 针脚

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

标志

关键商业数据

Orderkey 1409206
包装单位 50 STK
Sales key ABLCAC -
目录页 页 77 (NTK_2014)
GTIN 4046356864350
单件重量(不含包装) 11.300 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈