压接插针 - CK1,0-ED-1,0ST AU - 1409082

1.0 mm 车削压接件,单个针式接点,导体横截面为 0.14 - 1.0 mm²,镀金

价格:

总览

技术数据

下载

关键商业数据

Orderkey 1409082
包装单位 100 STK
Sales key ABLADE -
最小订货量 100 STK
目录页 页 53 (C_2_2013)
GTIN 4046356619400
单件重量(不含包装) 0.300 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈