尾缆 - NBC-R4ACR/2,0-93G/R4ACR - 1409007

EtherCAT® 接插电缆

EtherCAT插接电缆,屏蔽,星绞四线组,22 AWG绞线(7芯),绿色,RJ45弯头插头/IP20转RJ45弯头插头/IP20,长度:2 m

价格:

总览

技术数据

认证

下载

标志

关键商业数据

Orderkey 1409007
包装单位 1 STK
Sales key ABNAAL -
目录页 页 384 (C_4_2015)
GTIN 4046356857345
单件重量(不含包装) 152.778 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈