尾缆 - NBC-R4AC/1,0-93G/R4AC - 1408981

EtherCAT® 接插电缆

EtherCAT® 接插电缆,屏蔽,星绞四线组,AWG 22柔性(7线制),绿色,RJ45插头/IP20,直式,转换成RJ45 插头/IP20,直式,长度:1.0 m

价格:

总览

技术数据

认证

下载

标志

关键商业数据

Orderkey 1408981
包装单位 1 STK
Sales key ABNAAP -
目录页 页 384 (C_4_2015)
GTIN 4046356857291
单件重量(不含包装) 92.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈