网络电缆 - NBC-R4RC/5,0-93B/R4RC - 1408972

PROFINET预制电缆,CAT5e,屏蔽,星绞四线组,AWG 22绞线(7芯),RAL 6018(黄绿),RJ45/IP67推挽式金属外壳转RJ45/IP67推挽式金属外壳,直连线,长度: 5m

价格:

总览

技术数据

认证

下载

标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1408972
包装单位 1 STK
Sales key ABNEAI -
目录页 页 396 (C_2_2019)
GTIN 4046356857017
单件重量(不含包装) 458.400 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈