网络电缆 - NBC-R4QC/2,0-94B/R4QC - 1408966

预制以太网电缆,屏蔽,4对,26 AWG绞线(7芯),RAL 5021(水蓝色),RJ45插头/IP67推/挽式塑料外壳转RJ45插头/IP67推/挽式塑料外壳,直连线,长度:2 m

价格:

总览

技术数据

认证

下载

标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1408966
包装单位 1 STK
Sales key ABNEAJ -
目录页 页 401 (C_2_2019)
GTIN 4046356856942
单件重量(不含包装) 103.980 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈