网络电缆 - NBC-R4MC/2,0-94B/R4MC - 1408956

预制以太网电缆,屏蔽,4对,26 AWG绞线(7芯),RAL 5021(水蓝色),RJ45插头/IP67,灰色转RJ45插头/IP67,灰色,直连线,长度:2 m

价格:

总览

技术数据

认证

下载

标志

关键商业数据

Orderkey 1408956
包装单位 1 STK
Sales key ABNDAJ -
目录页 页 400 (C_2_2019)
GTIN 4046356856843
单件重量(不含包装) 103.980 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈