网络电缆 - NBC-R4RC/5,0-93E/R4RC - 1408943

预制以太网电缆,CAT5e,屏蔽,2对,AWG 26绞线(7芯),RAL 5021(水蓝),RJ45插头/IP67推挽式金属外壳转RJ45插头/IP67推挽式金属外壳,直连线,长度5m

价格:

总览

技术数据

认证

下载

标志

关键商业数据

Orderkey 1408943
包装单位 1 STK
Sales key ABNEAI -
目录页 页 398 (C_2_2019)
GTIN 4046356856720
单件重量(不含包装) 361.300 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈