连接光缆 - FOC-HCS-GI-1005/M12-C/M12-C/2 - 1408872

PCF-GI电缆,M12连接器转M12

预制光纤电缆,圆形电缆,200/230 μm PCF-GI光纤,M12转M12,可安装在楼宇内部,长度:2 m

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

PCF-GI电缆,M12连接器转M12

优势

  • 2.2 mm的单根线芯,由聚氯乙烯(PVC)制成
  • 预制插接电缆,带有测试报告
  • M12-OPTIC带有凹入式套管,用于预防损坏
  • 经优化的抛光工艺,能达到更优异的衰减值
  • 用于室内的牢固安装电缆
  • 梯度光纤,用于传输带宽的最大功能需求
  • 坚固的聚氨酯(PUR)电缆保护层
  • 高度耐磨的聚酸氨固线夹
  • 针式插头模式符合DIN/IEC 61754-27标准
  • 包括在PROFINET规划指南中(v1.14)
  • 坚固耐用的连接器,IP65/IP67
  • 可用于10/100/1000 Mbps以太网系统
  • 无卤素,防臭氧及紫外线辐射
标志

关键商业数据

Orderkey 1408872
包装单位 1 STK
Sales key ABNGBB -
目录页 页 349 (C_2_2017)
GTIN 4055626070636
单件重量(不含包装) 22.220 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈