连接光缆 - FOC-M12-LC:A-GB02/2 - 1408868

GOF MM电缆,预制M12 OPTIC转LC双工

预制光纤电缆,圆形电缆,50/125 μm GOF-MM光纤,M12转LC双工,可安装在外壳内部

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 预制插接电缆,带有测试报告
  • M12-OPTIC带有凹入式套管,用于预防损坏
  • 经优化的抛光工艺,能达到更优异的衰减值
  • 2.9mm的单根线缆采用高度灵活的FRNC材料
  • 坚固的聚氨酯(PUR)电缆保护层
  • 高度耐磨的聚酸氨固线夹
  • 针式插头模式符合DIN/IEC 61754-27标准
  • 包括在PROFINET规划指南中(v1.14)
  • 坚固耐用的连接器,IP65/IP67
  • 可用在10/100/1000/10,000 Mbps以太网系统中
  • 无卤素,防臭氧及紫外线辐射
标志

关键商业数据

Orderkey 1408868
包装单位 1 STK
Sales key ABNGBC -
目录页 页 349 (C_2_2017)
GTIN 4055626081199
单件重量(不含包装) 2.220 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈