插拔式连接器组套 - HC-EVO-B16PT-BWSC-HH-M25-PLRBK - 1408793

EVO连接器套件,B16系列,塑料外壳,包括插头外壳,面板安装基座,插芯:1407731、1407732、1407647、1407642、1407670

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 成本低于金属型号
  • 标识采用9 x 20 mm标签
  • 重量轻
  • 低冷凝风险
  • 两块触点插芯PE板均使用壳体内安装的金属框架进行连接
  • 金属嵌件能确保弯头插头PE触点超前。
  • 完全耐腐蚀
  • 无卤素塑料
  • 可安装标识标签
标志

关键商业数据

Orderkey 1408793
包装单位 1 STK
Sales key BF7AFX -
目录页 页 646 (C_2_2019)
GTIN 4046356834100
单件重量(不含包装) 472.100 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈