网络电缆 - NBC-MS/ 5,0-94B SCO US - 1408743

网络电缆,Ethernet CAT5 (1 Gbps),8-芯,PUR 无卤素,水蓝 RAL 5021,屏蔽,插头 直头 M12 SPEEDCON / IP67,编码: A,与 自由出线,电缆长度: 5 m

价格:

总览

技术数据

认证

下载

标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1408743
包装单位 1 STK
Sales key BF1CRI -
GTIN 4046356828635
单件重量(不含包装) 255.900 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈