连接电缆 - QPD 5P/ 1,0-PVC/5P 5X2,5 BK - 1408720

预装QUICKON连接器,4+PE,黑色,带5 x 2.5 PVC电缆,长度:1.0 m

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 创新且省时 —— QUICKON快速连接,现场安装时最多可节省80 %的时间
  • 便捷:轻松快速安装无需特殊工具
  • 一贯的坚固:具备IP68/IP69K和IK07防护等级的壳体可在多种场合中应用
  • 由于采用了防插错极性化与符合DIN EN 0105的防触摸保护,因此可实现更加安全的连接
  • 简单的维护 —— 由于采用了预安装电缆,插拔式连接器可保证快速设备更换并简化了调试

关键商业数据

Orderkey 1408720
包装单位 1 STK
Sales key BF6GCX -
目录页 页 495 (C_2_2019)
GTIN 4046356827188
单件重量(不含包装) 398.900 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈