网络电缆 - NBC-FSD-R4RC SCO/.../... - 1408694

网络电缆,Ethernet CAT5 (100 Mbps),4-芯,电缆类型可定制,屏蔽,插头 直头 RJ45 推挽式 / IP67,与 孔式 直头 M12 SPEEDCON / IP67,编码: D,电缆长度: 自由输入 (0.2 ... 40.0 m)

价格:

配置

总览

技术数据

附件

下载

标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1408694
包装单位 1 STK
Sales key BF1CJI -
最小订货量 25 STK
定制(不可退回)
目录页 页 399 (C_2_2019)
单件重量(不含包装) 0.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈