Network cable - NBC-MSD-FRD SCO-EC/.../... - 1408581

Network cable, EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), 4-position, Variable cable type, shielded, Plug straight M12 SPEEDCON / IP67, coding: D, on Socket angled M12 SPEEDCON / IP67, coding: D, cable length: Free input (0.2 ... 40.0 m)

价格:

总览

技术数据

附件

下载

标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1408581
包装单位 1 STK
Sales key BF1CJP -
最小订货量 25 STK
定制(不可退回)
目录页 页 385 (C_4_2015)
单件重量(不含包装) 0.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈