FO尾缆 - FOC-HCS-PPCPL/1018B/PPCPL/... - 1408477

预制光纤电缆,PROFINET电缆B型,200/230 µm PCF光纤,SC-RJ/IP67推/挽式塑料外壳转SC-RJ/IP67推/挽式塑料外壳,PVC外护套,无卤素,耐臭氧且抗紫外线,用于室内固定安装,长度可变

价格:

配置

总览

技术数据

下载

优势

  • PVC 外护套
  • PVC 外护套
  • 2.2 mm单线,由极其耐磨的聚氯乙烯(PVC)制成
  • 无卤素,防臭氧及紫外线辐射
  • PROFINET B类
  • 无卤素,防臭氧及紫外线辐射
标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1408477
包装单位 1 STK
Sales key ABNACE -
定制(不可退回)
目录页 页 149 (C_2_2013)
单件重量(不含包装) 0.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈