穿板式安装 - SACC-E-M12FS-4CON-M20/0,5 VA - 1408416

传感器/执行器插座式孔式连接器,4芯,M12,A编码,板前/M20 x 1.5螺纹安装,带0.5 m TPE绞合线,4 x 0.34 mm²,不锈钢设计

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 预装李兹线,可立即使用
  • 组装和李兹线长度均可定制
  • 李兹线侧密封,确保密封性
  • 所有标准引脚分配和用于信号、数据和功率传输的编码,采用统一的设计
  • 可达到很高的传输安全:至外壳的屏蔽连接,采用可选的EMC螺母

关键商业数据

Orderkey 1408416
包装单位 1 STK
Sales key ABQCFB -
目录页 页 269 (C_2_2013)
GTIN 4046356812641
单件重量(不含包装) 33.330 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈