尾缆 - NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/6,0 - 1408366

插接电缆,CAT6A,4对,屏蔽,未交叉连接(直线),两头均为RJ45/IP20插头,外部护套材料:PUR,长度:6.0 m

价格:

总览

技术数据

认证

下载

标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1408366
包装单位 1 STK
Sales key ABNAAK -
GTIN 4046356805070
单件重量(不含包装) 282.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈